{"product":{"productId":"agid.2133","price":1529.16,"name":"GRUNDPLATTE MIT T-NUT 480X250X56GRAUGUSS, A=12"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit T-Nut
Grauguss
- Präzise T-Nuten für Aufspannelemente
- Mit Führungsnut zum Ausrichten
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
1.529,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
A=T-Nut
12
B1=Breite
250
L=Länge
480
S=Höhe
56
A1
12
B
19,5
B2
80
C
8
H
25
H1
6
L1
400
L2
160
L3
450
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.