Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit T-Nut
Material Grundkörper
Grauguss
A=T-Nut
14
B1=Breite
315
L=Länge
580
S=Höhe
63
A1
14
B
23
B2
100
C
9
H
28
H1
6
L1
500
L2
220
L3
550

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch