Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit T-Nut
Material Grundkörper
Grauguss
A=T-Nut
14
B1=Breite
400
L=Länge
710
S=Höhe
63
A1
18
B
23
B2
125
C
9
H
28
H1
6
L1
630
L2
280
L3
680

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch