Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Grundplatte
Form
A
Ausführung 1
mit T-Nut
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
hartbeschichtet
B=Breite
400
H=Höhe
24
L=Länge
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100

Beschreibung

Werkstoff
Grundplatte Aluminium.
Gewindebuchsen Edelstahl.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Grundplatten mit T-Nut und Anschlussgewinde. Mit Skalierung zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch