{"product":{"productId":"agid.22250","price":1951.14,"name":"GRUNDPLATTE MIT T-NUT 500X250X24,FORM:A, ALUMINIUM HARTBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit T-Nut
Aluminium
hartbeschichtet
- Hartbeschichtet
- Zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente
Verkaufseinheit
1.951,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Form
A
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
hartbeschichtet
B=Breite
250
H=Höhe
24
L=Länge
500
A
6
B1
15
B2
110
B4
80
B5
110
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
110
L3
125
L4
62,5
L5
125
Beschreibung
Werkstoff
Grundplatte Aluminium.
Gewindebuchsen Edelstahl.
Gewindebuchsen Edelstahl.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Grundplatten mit T-Nut und Anschlussgewinde. Mit Skalierung zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.