{"product":{"productId":"agid.22250","price":2440.45,"name":"GRUNDPLATTE MIT T-NUT 600X300X24,FORM:B, ALUMINIUM HARTBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit T-Nut
Aluminium
hartbeschichtet
- Hartbeschichtet
- Zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente
Verkaufseinheit
2.440,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Form
B
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
hartbeschichtet
B=Breite
300
H=Höhe
24
L=Länge
600
A
6
B1
15
B2
80
B3
90
B4
60
B5
90
B6
16,5
B7
20
C
5
D
M8
D1
M10
H1
10
L1
15
L2
107,5
L3
125
L4
50
L5
125
L6
20
Beschreibung
Werkstoff
Grundplatte Aluminium.
Gewindebuchsen Edelstahl.
Gewindebuchsen Edelstahl.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Grundplatten mit T-Nut und Anschlussgewinde. Mit Skalierung zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.