{"product":{"productId":"agid.32569","price":818.12,"name":"GRUNDPLATTE 500X250X20, D=M06,ALUMINIUM HARTBESCHICHTET MITGEWINDEBOHRUNGEN"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit Gewindebohrungen
Aluminium
hartbeschichtet
Verkaufseinheit
818,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit Gewindebohrungen
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
hartbeschichtet
B=Breite
250
D=Gewinde
M6
H=Höhe
20
L=Länge
500
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Grundplatten mit Anschlussgewinde M6 im Raster von 50 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.