Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sockel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
100
L=Länge
125
S=Höhe
12
B1
80
D
11
L1
100

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch