Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sockel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
200
L=Länge
250
S=Höhe
20
B1
180
D
13
L1
220

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch