Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Grundplatte
Form
C
Ausführung 1
mit T-Nut
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
GJL300
BN=Nutbreite
14
D2=Außendurchmesser
300
D4=Befestigungsbohrung
M12
H4=Höhe
23
H=Höhe
50
L9=Abstand T-Nuten
75
NB=Anzahl in Querrichtung
2
NL=Anzahl in Längsrichtung
2
L2
150
L6
250

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Grundplatten rund mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch