{"product":{"productId":"agid.22644","price":2631,"name":"GRUNDPLATTE MIT T-NUT, FORM:C L=800,B=400, H=60, BN=14, GJL300"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit T-Nut
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Auflage- und Aufspannflächen geschliffen
- Basiselement für Spannmittel
Verkaufseinheit
2.631,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Form
C
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
GJL300
B=Breite
400
BN=Nutbreite
14
D2=Innendurchmesser
30
H4=Höhe
23
H=Höhe
60
L=Länge
800
NB=Anzahl in
Querrichtung
3
NL=Anzahl in
Längsrichtung
7
L6
350
L9
100
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Grundplatten mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die zwei Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Befestigungsbohrungen werden kundenseitig passend zum Maschinentisch eingearbeitet.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die zwei Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Befestigungsbohrungen werden kundenseitig passend zum Maschinentisch eingearbeitet.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Positionierbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.