Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Wechselpaletten
Form
A
Ausführung 1
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Material Grundkörper
GJL300
H=Höhe
40
L=Länge
400
Anzahl der Befestigungsbohrungen
5
H3
370
L2
350

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Wechselpaletten mit vorbearbeiteten Aufspannflächen werden zusammen mit dem Aufspannwinkel doppelseitig verwendet. Die Wechselpaletten werden an dem Aufspannwinkel doppelseitig abgesteckt und befestigt. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich. Die Wechselpaletten können kundenspezifisch bearbeitet werden.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch