{"product":{"productId":"agid.22619","price":2544,"name":"WECHSELPALETTEM.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN, L=800,H=50, FORM:A, GJL300"},"currency":"EUR"}
Wechselpaletten
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Wechselpalette mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
- Aufspannflächen geschliffen
Verkaufseinheit
2.544,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wechselpaletten
Form
A
Ausführung 1
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Material
Grundkörper
GJL300
H=Höhe
50
L=Länge
800
Anzahl der
Befestigungsbohrungen
7
H3
770
L2
750
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Wechselpaletten mit vorbearbeiteten Aufspannflächen werden zusammen mit dem Aufspannwinkel doppelseitig verwendet. Die Wechselpaletten werden an dem Aufspannwinkel doppelseitig abgesteckt und befestigt. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich. Die Wechselpaletten können kundenspezifisch bearbeitet werden.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.