{"product":{"productId":"agid.22620","price":2908,"name":"WECHSELPALETTE MIT RASTERBOHRUNGEN,L=630, H=40, D=12, D1=M12, FORM:B,GJL300"},"currency":"EUR"}
Wechselpaletten
mit Rasterbohrungen
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Rasterabstand 50 mm
- Pass- und Gewindebuchsen gehärtet
Verkaufseinheit
2.908,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wechselpaletten
Form
B
Ausführung 1
mit Rasterbohrungen
Material
Grundkörper
GJL300
D1=Gewinde
M12
D=Passbohrung
12
H=Höhe
40
L=Länge
630
N1=Anzahl
Rasterbohrungen
138
NB=Anzahl in
Querrichtung
11
NL=Anzahl in
Längsrichtung
11
Anzahl der
Befestigungsbohrungen
7
H2
585
H3
600
L2
580
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Wechselpaletten mit Rasterbohrungen werden zusammen mit dem Aufspannwinkel doppelseitig verwendet. Die Wechselpaletten werden an dem Aufspannwinkel doppelseitig abgesteckt und befestigt. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.