Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Wechselpaletten
Form
B
Ausführung 1
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper
GJL300
D1=Gewinde
M16
D=Passbohrung
16
H=Höhe
40
L=Länge
400
N1=Anzahl Rasterbohrungen
58
NB=Anzahl in Querrichtung
7
NL=Anzahl in Längsrichtung
7
Anzahl der Befestigungsbohrungen
5
H2
370
H3
370
L2
350

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Wechselpaletten mit Rasterbohrungen werden zusammen mit dem Aufspannwinkel doppelseitig verwendet. Die Wechselpaletten werden an dem Aufspannwinkel doppelseitig abgesteckt und befestigt. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch