{"product":{"productId":"agid.2142","price":28.63,"name":"PLATTE RECHTECKIG L=250 50X10 STAHL"},"currency":"EUR"}
Platte
rechteckig
Stahl
- Besonders geeignet als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
28,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Platte
Ausführung 1
rechteckig
Material
Grundkörper
Stahl
B=Breite
50
L=Länge
250
S=Höhe
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.1730.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Präzisions Stahlplatten eignen sich besonders als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.