Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Platte
Ausführung 1
rechteckig
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
100
L=Länge
250
S=Höhe
16

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.1730.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Präzisions Stahlplatten eignen sich besonders als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch