{"product":{"productId":"agid.2145","price":128.91,"name":"PLATTE RECHTECKIG L=200 160X20 GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Platte
rechteckig
Grauguss
- Besonders geeignet als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
128,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Platte
Ausführung 1
rechteckig
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
160
L=Länge
200
S=Höhe
20
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.