Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Platte
Ausführung 1
rechteckig
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
100
L=Länge
200
S=Höhe
20

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch