Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Palette
Form
C
Ausführung 1
mit T-Nut
Material Grundkörper
GJL300
BN=Nutbreite
14
D3=Befestigungsbohrung
M16
D4=Befestigungsbohrung
M12
H4=Höhe
23
H=Höhe
60
L9=Abstand T-Nuten
80
L=Länge
400
NB=Anzahl in Querrichtung
4
NL=Anzahl in Längsrichtung
4
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Paletten mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Paletten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und Maschinentischen nach JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch