{"product":{"productId":"agid.22646","price":4539,"name":"PALETTE MIT T-NUT, FORM:C L=800, H=60,BN=14, GJL300"},"currency":"EUR"}
Palette
mit T-Nut
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- T-Nuten passgenau zum Positionieren und Spannen
- Auflage- und Aufspannflächen geschliffen
- Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm
Verkaufseinheit
4.539,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Palette
Form
C
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
GJL300
BN=Nutbreite
14
D3=Befestigungsbohrung
M16
D4=Befestigungsbohrung
M16
H4=Höhe
23
H=Höhe
60
L9=Abstand T-Nuten
160
L=Länge
800
NB=Anzahl in
Querrichtung
4
NL=Anzahl in
Längsrichtung
4
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Paletten mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Paletten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und Maschinentischen nach JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und Maschinentischen nach JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.