Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Palette
Ausführung 1
Typ A
Material Grundkörper
Grauguss
L=Länge
200
S=Höhe
25
A
25
Typ
A

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Paletten auf Anfrage auch mit Nuten lieferbar.
Typ A Auflageflächen geschliffen (Ra 0,8).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch