{"product":{"productId":"agid.2151","price":2299.5,"name":"PALETTE TYP A 500X50 GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Palette
Typ A
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspannflächen geschliffen
Verkaufseinheit
2.299,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Palette
Ausführung 1
Typ A
Material
Grundkörper
Grauguss
L=Länge
500
S=Höhe
50
A
60
Typ
A
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Paletten auf Anfrage auch mit Nuten lieferbar.
Typ A Auflageflächen geschliffen (Ra 0,8).
Typ A Auflageflächen geschliffen (Ra 0,8).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.