{"product":{"productId":"agid.2154","price":345.03,"name":"LEISTE 300X100X63, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Leiste
Aluminium
- Besonders geeignet als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
345,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Leiste
Material
Grundkörper
Aluminium
B=Breite
100
L=Länge
300
H
63
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen:
±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +1/+5
von 201 mm bis 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +1/+5
von 201 mm bis 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.