{"product":{"productId":"agid.2157","price":276.35,"name":"GRUNDPLATTE MIT FLANSCH 240X166 GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit Flansch
Grauguss
- Mit Führungsnut zum Ausrichten
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
276,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit Flansch
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
166
L=Länge
240
B1
160
B2
56
L1
200
L2
160
L3
65
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.