{"product":{"productId":"agid.2157","price":348.83,"name":"GRUNDPLATTE MIT FLANSCH 330X206 GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit Flansch
Grauguss
- Mit Führungsnut zum Ausrichten
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
348,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit Flansch
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
206
L=Länge
330
B1
200
B2
74
L1
290
L2
250
L3
70
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.