{"product":{"productId":"agid.2160","price":135.68,"name":"AUFSPANNWINKEL OHNE NUT 100X100X125GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Aufspannwinkel
ohne Nut
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspann- und Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
- GJL 250 spannungsarm geglüht
Verkaufseinheit
135,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
ohne Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
100
H=Höhe
125
L=Länge
100
L1
40
S
20
S1
10
X
10
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.