Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufspannwinkel
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
150
H=Höhe
250
L=Länge
260
L1
155
S
20
X
15

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch