{"product":{"productId":"agid.22601","price":3925,"name":"AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG, FORM:A,L=500, L1=201, H=750, GJL300,M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN"},"currency":"EUR"}
Aufspannwinkel
doppelseitig
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
- Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich
- Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet
- Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm
Verkaufseinheit
3.925,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Form
A
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Material
Grundkörper
GJL300
D2=Innendurchmesser
20
D3=Befestigungsbohrung
M16
D4=Befestigungsbohrung
M12
D5=Gewinde
M16
H=Höhe
750
L=Länge
500
H1
50
H3
18
L1
201
L11
25
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis
Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.