Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufspannwinkel
Form
A
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Material Grundkörper
GJL300
D2=Innendurchmesser
25
D3=Befestigungsbohrung
M16
D4=Befestigungsbohrung
M16
D5=Gewinde
M16
H=Höhe
1000
L=Länge
800
H1
50
H3
18
L1
301
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis
Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch