{"product":{"productId":"agid.22648","price":13836,"name":"AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG, FORM:C,L=1000, L1=350, H=1000, BN=14, GJL300,MIT T-NUT"},"currency":"EUR"}
Aufspannwinkel
doppelseitig
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- T-Nuten passgenau zum Positionieren und Spannen
- Auflage- und Aufspannflächen geschliffen
- Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm
Verkaufseinheit
13.836,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Form
C
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
mit T-Nut
Material
Grundkörper
GJL300
BN=Nutbreite
14
D2=Innendurchmesser
25
D3=Befestigungsbohrung
M20
D4=Befestigungsbohrung
M20
D5=Gewinde
M16
H4=Höhe
23
H=Höhe
1000
L9=Abstand T-Nuten
160
L=Länge
1000
NB=Anzahl in
Querrichtung
5
H1
55
H3
18
L1
350
L11
25
L2
800
L3
600
L4
200
L5
500
L6
400
L7
165
L8
400
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.