Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufspannwinkel
Form
C
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
mit T-Nut
Material Grundkörper
GJL300
BN=Nutbreite
18
D2=Innendurchmesser
25
D3=Befestigungsbohrung
M16
D4=Befestigungsbohrung
M16
D5=Gewinde
M16
H4=Höhe
30
H=Höhe
850
L9=Abstand T-Nuten
125
L=Länge
630
NB=Anzahl in Querrichtung
5
H1
50
H3
18
L1
250
L11
25
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch