Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
für Wechselplatten
Material Grundkörper
GJL300
D2=Innendurchmesser
25
D3=Befestigungsbohrung
M16
D4=Befestigungsbohrung
M16
D5=Gewinde
M16
H=Höhe
860
L=Länge
800
H1
60
H2
80
L1
250
L10
750
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
An die Aufspannwinkel können beidseitig Wechselpaletten positioniert und befestigt werden. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Aufspannwinkel auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport, sowie 2 Stück Absteckbolzen für die Positionierung der Wechselpaletten.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch