{"product":{"productId":"agid.2175","price":2406,"name":"AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG 410X485X412GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Aufspannwinkel
doppelseitig
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspannflächen vorbearbeitet
- Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
Verkaufseinheit
2.406,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
doppelseitig
Material
Grundkörper
Grauguss
H=Höhe
485
L1=Länge
412
L2=Breite
410
A
50
C
120
D
30
D1
70
D2
500
E
40
E1
20
E2
42
H1
80
L
400
L3
150
L4
142
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwinkel mit Spänen füllen.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.