Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
L-Profil
Ausführung 1
ungleichschenklig
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
63
H=Höhe
80
L=Länge
200
S
16

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch