Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
L-Profil
Ausführung 1
mit Verstärkungsrippen
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
200
H=Höhe
250
L=Länge
200
A
200
S
36
S1
25

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Die Längen 150 mm und 200 mm haben nur eine Verstärkungsrippe.
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch