Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Prismenbock
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
70
H=Höhe
50
L=Länge
200
B1
50
D max.
58
H1
26
H2
95
S
3

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch