{"product":{"productId":"agid.2199","price":141.78,"name":"PRISMENBOCK L=100 40X25 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Prismenbock
Aluminium
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Ideal zur Aufnahme von runden Bauteilen
Verkaufseinheit
141,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Prismenbock
Material
Grundkörper
Aluminium
B=Breite
40
H=Höhe
25
L=Länge
100
B1
26
D
max.
29
H1
13,5
H2
47
S
2,5
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.