Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Hohlkörper
Ausführung 1
quadratisch
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
63
H=Höhe
63
L=Länge
100
R
6
≈ S
12

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch