{"product":{"productId":"agid.2214","price":338.86,"name":"WINKELPROFIL 60GRAD L=300 100X101,5GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Winkelprofil
60°
Grauguss
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Einfache Handhabung
- Vielseitig einsetzbar
Verkaufseinheit
338,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Winkelprofil
Ausführung 1
60°
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
100
H=Höhe
101,5
L=Länge
300
H1
100
S
20
S1
15
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.