{"product":{"productId":"agid.2223","price":2506,"name":"AUFSPANNWÜRFEL 410X485 GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Aufspannwürfel
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspannflächen vorbearbeitet
- Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
Verkaufseinheit
2.506,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwürfel
Material
Grundkörper
Grauguss
H=Höhe
485
L=Länge
410
A
50
D2
500
E
32
E1
32
H1
60
H2
482
L1
270
L2
62
L3
262
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwürfel mit Spänen füllen.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.