Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Produkttyp
Zylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente
gehärtet
B=Gewindelänge
20
D1=Außendurchmesser
50
D2=Gewinde
M20
H=Höhe
35
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
165
D3
34,5
Kugel-Ø
40
SW
41

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067.
Ausführung
Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch