{"product":{"productId":"agid.2227","price":52.92,"name":"PENDELAUFLAGE M16 D1=30, FORM:FVERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
Vergütungsstahl
vergütet und phosphatiert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- Kugel gehärtet
Verkaufseinheit
52,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
F
Produkttyp
Zylinder
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und phosphatiert
Oberfläche
Komponente
gehärtet
B=Gewindelänge
16
D1=Außendurchmesser
30
D2=Gewinde
M16
H=Höhe
27
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
90
D3
20
Kugel-Ø
25
SW
27
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067.
Ausführung
Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Kugel gehärtet.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.