Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
J
Produkttyp
Zylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente
gehärtet
D1=Außendurchmesser
18
D2=Gewinde
M4
H=Höhe
17
T=Gewindetiefe
4,4
Aufnahme- bohrung
ø 18 H7X8 min.
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
25*
D3
10,5
Kugel-Ø
16

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067.
Ausführung
Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

* Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch