{"product":{"productId":"agid.2227","price":43.56,"name":"PENDELAUFLAGE M08 D1=13, FORM:MVERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
Vergütungsstahl
vergütet und phosphatiert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
Verkaufseinheit
43,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
M
Produkttyp
Zylinder
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und phosphatiert
Oberfläche
Komponente
vernickelt
B=Gewindelänge
8
D1=Außendurchmesser
13
D2=Gewinde
M8
H=Höhe
13,3
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
10
D3
7,7
Kugel-Ø
10
SW
11
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel Hartmetall.
Kugel Hartmetall.
Ausführung
Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel vernickelt.
Kugel vernickelt.
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.