Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
M
Ausführung 1
Neigungswinkel 20°
Ausführung 2
Hartmetalleinsatz
Produkttyp
Sechskant
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
18
D2=Gewinde
M10
H=Höhe
26
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
34
D3
11
D4
7,5
E
27,7
H1
0,8
H2
20
Kugel-Ø
16
SW
24
T
9
α
20°

Beschreibung

Werkstoff
Körper Stahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Form M mit Hartmetalleinsatz.
Ausführung
Körper brüniert, Kugel blank.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Patent angemeldet.
In das Gewinde D2 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
- Die Pendelauflage ist schwenkbar.
- Aufnahme großer Belastungskräfte.
- Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch