{"product":{"productId":"agid.2231","price":116.15,"name":"PENDELAUFLAGE NEIGUNGSWINKEL 20°, M16D1=26, SW=36, FORM:M STAHL,HARTMETALLEINSATZ"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
Neigungswinkel 20°
Stahl
brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Pendelauflage ist schwenkbar
- Aufnahme großer Belastungskräfte
- O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen
Verkaufseinheit
116,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
M
Ausführung 1
Neigungswinkel 20°
Ausführung 2
Hartmetalleinsatz
Produkttyp
Sechskant
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
26
D2=Gewinde
M16
H=Höhe
40
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
90
D3
18
D4
12,7
E
41,6
H1
0,9
H2
30
Kugel-Ø
25
SW
36
T
15
α
20°
Beschreibung
Werkstoff
Körper Stahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Form M mit Hartmetalleinsatz.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Form M mit Hartmetalleinsatz.
Ausführung
Körper brüniert, Kugel blank.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Patent angemeldet.
In das Gewinde D2 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Patent angemeldet.
In das Gewinde D2 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
- Die Pendelauflage ist schwenkbar.
- Aufnahme großer Belastungskräfte.
- Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
- Aufnahme großer Belastungskräfte.
- Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.