{"product":{"productId":"agid.2239","price":71.82,"name":"PENDELAUFLAGE MIT O-RING, M10 D1=24,FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBAREEINSÄTZE, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
mit O-Ring
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- Kugel gehärtet
- O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen
Verkaufseinheit
71,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Ausführung 1
mit O-Ring
Ausführung 2
auswechselbare Einsätze
Produkttyp
Zylinder
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und blank
D1=Außendurchmesser
24
D2=Gewinde
M10
H=Höhe
28
T=Gewindetiefe
8
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
58
D3
16
H1
4
H2
10
Kugel-Ø
20
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C Werkzeugstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C Werkzeugstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C gehärtet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C gehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.