Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Ausführung 1
selbsttätig rückschwenkend
Produkttyp
Zylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D1=Außendurchmesser
28
D2=Gewinde
M8
H=Höhe
21,5
T=Gewindetiefe
8
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
90
D3
23
D4
11
D5
3,3
H1
3,4
H2
1,3
L6
7,5
T1
5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Verwendung
- Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
Zeichnungshinweis
1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch