{"product":{"productId":"agid.2245","price":88.05,"name":"PENDELAUFLAGE, SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW.,D1=40, FORM:F GRF GERIFFELT,VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pendelauflage
selbsttätig rückschwenkend
Vergütungsstahl
gehärtet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße
- Kugel gehärtet
- O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen
Verkaufseinheit
88,05 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
F
Ausführung 1
selbsttätig rückschwenkend
Produkttyp
Zylinder
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
D1=Außendurchmesser
40
D2=Gewinde
M12
H=Höhe
32
T=Gewindetiefe
12
Befestigungsart
Innengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
220
D3
35
D4
16
D5
5,4
H1
5
H2
2
L6
11,3
T1
8
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Vorteile
- Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
Zeichnungshinweis
1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.